Termékek közzététele
Nyílóajtó Drive Unit FD 10
Nyílóajtó Drive Unit FD 10
Nyílóajtó Drive Unit FD 10
Nyílóajtó Drive Unit FD 10
Nyílóajtó Drive Unit FD 10
Nyílóajtó Drive Unit FD 10
Nyílóajtó Drive Unit FD 10

    Nyílóajtó Drive Unit FD 10

    Kompakt és megbízható meghajtás területeken való alkalmazásra nehéz lépteket. Ez az alacsony zajszintű elektromechanikus hajtást jön lenyűgözően elegáns csomagot. Kialakítása egyszerre robusztus és vandálbiztos, készítés ez alkalmas bármilyen irányban.
    Specifikáció
    • Gilgen FD 10 és FD 10 Invers swing ajtó meghajtó egységek Gilgen FD 10 (standard) és FD 10 Invers (füst-extrakció) lengőajtó meghajtó egységek Gilgen GD 10 lengőajtó meghajtó egységek, TÜV tesztelt megfelel az EN 16005 és a DIN 18650. Ezek meghajtó egységek nagyon következetes, amikor a teljesítmény, a hosszú élettartam és csendes futás. Alkalmas akár ajtók egy ajtó szélessége legfeljebb 1100 mm, és egy kapulap súlya 150 kg-ig. () FD 10 standard () FD 10-Invers füst-extrakciós (nyitható kikapcsolás) A meghajtó alkatrészek és ellenőrzési rendszer van elhelyezve egy ravaszul tervezett köpeny. Teljes energia meghajtás integrált / konfigurálható alacsony energiájú funkció (nélküli üzem biztonsági érzékelők). Egyszerű beállítani és működtetni keresztül az integrált grafikus kijelző. 3-as helyzetben programválasztó integrálódott az oldallapot. Csatlakozó terminálok működtetésére és védelmi / biztonsági elemeket, valamint az „E” - nyitó és motoros zárak. A meghajtó egység és burkolat Méretek: 70 mm x 125 mm x 730 mm (HxDxW) () E6 / EV1 alumínium házban színtelen eloxált kivitelben () Burkolat polírozott krómacél () E6 / EV1 teljes alumínium házban színtelen eloxált kivitelben (a bi-elválás ajtók) lehetséges konfigurációk () Egyszárnyú () Bi-búcsú (kétszárnyú ajtó) () Emergency-kilépés funkciót () Füstelszívó funkció (Inverz) () Vész-kijárat és a füst-kitermelési funkció (inverz) Telepítés és rúd változatok () Szemöldöktömítés szerelt csúszó rúd toló konfiguráció () Szemöldöktömítés szerelt csúszó rúd húzza konfigurációban () Áthidalóoldali felszerelhetők standard rudak toló konfiguráció (a legjobb erőátviteli) () Leaf szerelt csúszó rúd toló konfiguráció (amikor magasság korlátozott) () Leaf szerelt csúszó rúd húzza konfigurációt (ha a magasságot korlátozott) () Leaf-felszerelhetők standard rudak toló konfiguráció (amikor magassága korlátozott) Tartozékok és extra funkciók () Csatlakozás szárnyat (két leveles vészkijárat ajtók) További vezérlő elemek () Feszültség mentes kimenetek köszönetnyilvánítás, például az épület-felügyeleti rendszer (via relé PCB) () Gilgen rádió áramköri kártya és GFU kézi adó () Reteszelés működés programozható speciális funkció (például a szél elleni védelem). felhasználó védelem () LZR lapos beolvasási lézer, biztonság / biztonsági érzékelő az automatikus lengőajtók. Mert megbízható ellenőrzése nyitó / záró mozgások, beleértve a másodlagos záró szélét. Szerelt külsőleg az belül és kívül az ajtólap. kezelőszervek Alapértelmezett: 3-as helyzetben programválasztó integrálódott az oldallapot. Választható: () A tartósan rögzített D-BEDiX programválasztó kapcsolóval Könnyű és gyors kiválasztását ajtófunkciót és megjelenítésére különböző elemek a rendszer adatait () Süllyesztett telepítés (a megrendelő flush-típusú box) () Felületi szerelési (felületi-típusú műanyag keret, fehér) () KOMBI-D-BEDiX kulcsfontosságú henger blokkolja a kiválasztott üzemmód Program választó gombot a megvilágított LCD kijelzővel, kiválasztására az ajtó funkciók beállítására minden ajtó paraméterek és megjeleníti a működési adatokat. () Süllyesztett beépítésre iker box (mélység 1 ½) () Felületi szerelési (felületi-típusú műanyag keret, dupla, fehér) Ellenőrző / mozgató elemei () Radar egység szerelt belső, mozgásérzékelő a megbízható nyitó () Radar egység szerelt kívül, mozgásérzékelő a megbízható nyitó () Érintés ATC nyomógombokat az optimális higiéniai művelet () OPEN nyomógomb, fehér, honnan Feller EDIZIOdue () OPEN nyomógomb, zöld utat, honnan Feller EDIZIOdue () VÉSZ OPEN nyomógomb, zöld utat, a „vészkijárat” szimbólum () Kulcsos OPEN impulzus kapcsoló
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFD_10
    • TermékcsaládAutomatic Swing Doors
    • TermékcsoportSwing Door Operator
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)70
    • Szélesség (mm)730
    • Mélység (mm)125
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    • Nettó tömeg (kg)8.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtónyitók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoor openers
    • UNSPSC kód30171512