Termékek közzététele
PF 100÷150
Giorni Oscar

PF 100÷150

3.3/5 csillag3.3(6 vélemény)
Pozzetti di decantazione o ispezione a sezione quadrata in C.A.V. con impronte circolari per l'innesto della tubazione e predisposti per sifonatura
Specifikáció
  • Pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrato diaframmato a sezione quadrata. I diaframmi sono caratterizzati da incastro tipo maschio o femmina. Dimensioni interne 1000÷1500 mm. Spessore 120÷150 mm. N° 4 diaframmi Ø 400÷1200 cm. Peso 1400÷4020 Kg. COD: PF 100÷PF 150
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPF-100-150
  • TermékcsaládConcrete
  • TermékcsoportPrecast inspection chamber
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBeton
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Egyéb
  • IFC besorolásBlokk
  • UNSPSC névGrit chambers
  • UNSPSC kód47101507
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_01_16
  • Uniclass 2015 leírásConcrete inspection chamber sections

Termék elérhetősége

Európa
Olaszország