Termékek közzététele
ED660 Commercial Dryer
Girbau

ED660 Commercial Dryer

The ED660 Dryer delivers unrivaled performance, programmability and smooth advanced drying technology. Smart construction keeps heat inside the dryer, removing load moisture while ensuring a cool and whisper quiet work environment, shorter dry times, lower energy bills and maximum throughput in a compact footprint. Available in in natural gas (LP), electric and steam heated models.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítógirbau-ed660
  • TermékcsaládDrying Tumblers
  • TermékcsoportED Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-12-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1828
  • Szélesség (mm)1002
  • Mélység (mm)1343
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Nettó tömeg (kg)386
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Egyéb berendezések
  • IFC besorolásElektromos készülék
  • ETIM-kódEC000639
  • ETIM-névTumble dryer
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_47_46
  • Uniclass 2015 leírásLaundry driers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 21 73
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Laundry and Dry Cleaning Equipment
  • OmniClass szám23-21 41 31
  • OmniClass névCommercial Laundry Dryers