Termékek közzététele
PB5125 Heated-Roll Flatwork Ironer
Girbau

PB5125 Heated-Roll Flatwork Ironer

PB Series Ironers feature an exclusive Kinematic® strap tensioning system that applies three-and-a-half times more pressure to linen than traditional roll type ironers. This system, combined with an integrated stainless steel vacuum manifold and high BTU input, evaporates moisture quickly—making one pass ironing possible without dryer conditioning. Linens can be fed directly from the washer to the ironer, saving valuable labor and energy!

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítógirbau-pb5125
  • TermékcsaládHeated-Roll Ironers
  • TermékcsoportPB Ironers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-12-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1630
  • Szélesség (mm)3470
  • Mélység (mm)1173
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Egyéb berendezések
  • IFC besorolásElektromos készülék
  • ETIM-kódEC003572
  • ETIM-névIroning system
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_46_30
  • Uniclass 2015 leírásFlatwork ironers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 21 73.23
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Ironing Equipment
  • OmniClass szám23-21 41 23
  • OmniClass névCommercial Flat Work Ironers