Termékek közzététele
RMG617 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor
Girbau

RMG617 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor

RMG Series Washers generate extract speeds of 200 G-force, while most other hard-mount washers only reach speeds of 75-150 G-force. As extract speeds increase, so does the amount of moisture removed from every load during extract. In turn, loads take less time to dry, which improves productivity, reduces dryer usage and cuts natural gas consumption.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítógirbau-rmg617
  • TermékcsaládWasher-Extractors
  • TermékcsoportRMG-Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-12-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1344
  • Szélesség (mm)750
  • Mélység (mm)1063
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Nettó tömeg (kg)255
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Egyéb berendezések
  • IFC besorolásElektromos készülék
  • ETIM-kódEC000638
  • ETIM-névWashing machine
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_47_32
  • Uniclass 2015 leírásFront-loading washers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 21 73.26
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Washers and Extractors
  • OmniClass szám23-21 41 41 11
  • OmniClass névCommercial Front Loading Laundry Washers