Termékek közzététele
PC ELLIPSE Stainless Steel Crimped Mesh
GKD Group

PC ELLIPSE Stainless Steel Crimped Mesh

Specifikáció
  • Material

    Stainless Steel

    Mesh type

    Crimped Mesh

    Applications

    Interior design

    Open area

    49%

    Werkstoff | Material | Matériau | Material

    Edelstahl | Stainless steel | Acier inoxydable | Acero inoxidable

    Kettdraht | Warp wire | Fil de chaîne | Urdimbre

    ø 1,5 mm

    Schussdraht | Weft wire | Tringle | Trama

    ø 1,5 mm

    Teilung Kettdraht | Warp wire pitch | Entraxe fils de chaîne | Paso urdimbre

    3,65 mm

    Teilung Schussdraht | Weft wire pitch | Entraxe tringles | Paso trama

    8,1 mm

    Dicke Gesamtgewebe | Thickness | Epaisseur | Espesor

    ca. 3 mm

    Freie Fläche | Open area | Surface ouverte | Superficie abierta

    ca. 49,00 %

    Gewicht | Weight | Poids | Peso

    ca. 5,9 kg/m2

    Maximale Gewebeabmessung, mm | Maximum mesh dimensions | Dimensions maximales de la maille | Dimensiones máximas del tejido

    a=18.000 | b=4.000

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPC-Ellipse
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2026-05-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat