Termékek közzététele
SAMBESI Stainless Steel Cabled Mesh
SAMBESI Stainless Steel Cabled Mesh
SAMBESI Stainless Steel Cabled Mesh
SAMBESI Stainless Steel Cabled Mesh
    GKD Group

    SAMBESI Stainless Steel Cabled Mesh

    Specifikáció
    • Material

      Stainless Steel

      Mesh type

      Cabled Mesh

      Applications

      Facades, Roller shutters, Safety and security

      Open area

      42%

      Werkstoff | Material | Matériau | Material

      Edelstahl | Stainless steel | Acier inoxydable | Acero inoxidable

      Kettseilgruppe | Cable group | Groupe de câbles | Grupo de cables

      4 x ø 2 mm

      Schussdraht | Weft wire | Tringle | Trama

      ø 3 mm

      Teilung Kettseilgruppe | Pitch cable group | Entraxe groupe de câbles | Paso grupo de cables

      50 mm

      Teilung Schussdraht | Weft wire pitch | Entraxe tringles | Paso trama

      6 mm

      Dicke Gesamtgewebe | Thickness | Epaisseur | Espesor

      ca. 7 mm

      Freie Fläche | Open area | Surface ouverte | Superficie abierta

      ca. 42,00 %

      Gewicht | Weight | Poids | Peso

      ca. 11,0 kg/m2

      Maximale Gewebeabmessung, mm | Maximum mesh dimensions | Dimensions maximales de la maille | Dimensiones máximas del tejido

      a=35.000 | b=8.000

      Standardbreite | Standard mesh width | Largeur standard | Ancho estándar

      6.000mm

      Solarfaktor | Solar factor | Facteur solaire | Factor solar

      gtotal 0,32 | Fc 0,55

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSambesi
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2026-05-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat