Termékek közzététele
Fixed smoke curtains D | DH
Fixed smoke curtains D | DH
Fixed smoke curtains D | DH
Fixed smoke curtains D | DH
Fixed smoke curtains D | DH

    Fixed smoke curtains D | DH

    Fixed smoke curtains GSF KDS Global System are used as barriers to control the movement and spread of smoke generated by a fire. Their task is to create a reservoir of smoke or direct it to a specific location. They are also responsible for preventing or delaying the flow of smoke into other areas, enabling effective evacuation. Smoke curtains are primarily used in commercial large-scale buildings, such as shopping malls, warehouses and industrial halls.

    GSF KDS fixed smoke curtains are kept closed all the time - they do not change their position and are ready to operate at any time.

    Specifikáció
    • FIRE RESISTANCE CLASS

      D60, D120, D160, DH60

      ADVANTAGES

      • lightweight and compact design
      • high quality and aesthetics
      • quick and easy installation
      • possibility of modular connection of curtains
      • Declaration of Performance
      • Certificate CE
      • Environmental Declaration EPD

      Fixed smoke curtain consist of:

      • flexible curtain coat
      • mounting elements
      • balast strip

      ADDITIONAL OPTIONS

      • possibility to make construction transitions
      • possibility of making the curtain to any width
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósmoke-curtains-fixed
    • TermékcsaládSmoke curtains D | DH
    • TermékcsoportFixed smoke curtains GSF KDS D | DH
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)10000
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Füstventilláció
    • IFC besorolásÉpítészeti elem

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia