Termékek közzététele
Washbasin SHINE SH-401/01
Goman

Washbasin SHINE SH-401/01

WALL-HUNG WASHBASIN SHINE CM. 65x52 IN GLOSSY WHITE POLITEK
Specifikáció
  • Politek washbasin, glossy white color, ergonomic for the disabled, with elbow rest area, without overflow. Prepared for wall installation with fixing plugs. The taps must be of the single-hole type. Complies with European standard EN 14688 for CE marking. dimensions: mm 650 (l) x 516 (p) x 170 (h). type Goman code SH-401/01
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSH-401-01
  • TermékcsaládWash basins
  • TermékcsoportSH
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-01-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)170
  • Szélesség (mm)650
  • Mélység (mm)516
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPoliészter gyanta
  • Másodlagos anyagPoliészter gyanta
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)10.2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből