Termékek közzététele
UNIVERSAL WASHBASIN D0286/01
Goman

UNIVERSAL WASHBASIN D0286/01

washbasin Flight with pre-assembled fixed bracket without overflow
Specifikáció
  • ergonomic monocoque basin of universal use , made in one piece of corian 12 mm matt (01) or translucent (21) white, with a plan with armrest incline of 11° and front edge concave to promote and approach the rotation maneuver on wheelchair. without overflow, supplied preassembled with bracket galvanized and painted with 4 points wall anchorage. CE in conformity to UNI EN 14688. dimension mm 640(w)x597(p)x190(h). load capacity kg. 150. type Goman code D0286/01.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóD0285-01
  • TermékcsaládWash basins
  • TermékcsoportErgonomic
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-23
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolymer
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásDiscrete Accessory
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815