Termékek közzététele
CERAMIC WC OPEN D0290/01
Goman

CERAMIC WC OPEN D0290/01

Wc Open with front opening and unified wall/floor drain
Specifikáció
  • wc/bidet ergonomic in vitreous china standard white, with built-in trap, open front for introduction shower. universal wall /floor drain with curve included. conformity with dm 236 e dpr 503. CE marking in accordance with the reference standard EN997. dimensions: 375 mm (l) x 570 (d) x 470 (h). type Goman series Open code D0290/01
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóD0290-01
  • TermékcsaládFloor WC and Bidets
  • TermékcsoportOP
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-09-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)470
  • Szélesség (mm)375
  • Mélység (mm)570
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagKerámia
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)22.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásDiscrete Accessory
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815