Termékek közzététele
CERAMIC BIDET  D0295/01
Goman

CERAMIC BIDET D0295/01

High ceramic bidet Open
Specifikáció
  • ergonomic bidet in vitreous china standard white, with overflow and single hole Ø35 for the installation of tap. in conformity with dm 236 e dpr 503. CE marking in accordance with the standards EN14528. dimensions 385 mm (l) x 570 (d) x 470 (h). type Goman series Open code D0295/01
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóD0295-01
  • TermékcsaládFloor WC and Bidets
  • TermékcsoportOP
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-09-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)470
  • Szélesség (mm)385
  • Mélység (mm)570
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagKerámia
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)21
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásDiscrete Accessory
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815