Termékek közzététele
COVER AND SEAT FOR WC D0552/01
Goman

COVER AND SEAT FOR WC D0552/01

seat cover for wc Open in white thermosetting resin and stainless steel hinge
Specifikáció
  • wc seat with front opening and cover with thermosetting resin duroplast color white, with stainless steel hinges. dimensions mm 380 (w) x 455 (p) x 30 (h). type Goman code D0552/01
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóD0552-01
  • TermékcsaládWC seats
  • TermékcsoportOP
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-09-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)40
  • Szélesség (mm)380
  • Mélység (mm)450
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolyurea
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)2.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásDiscrete Accessory
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815