Termékek közzététele
COUNTERTOP WASHBASIN PRIME PR-201/01
Goman

COUNTERTOP WASHBASIN PRIME PR-201/01

countertop washbasin Prime in glossy white Politek with fixing kit to shelf
Specifikáció
  • countertop washbasin Prime without overflow in white politek with glossy finish, complete with 40 mm fixing kit to the shelf. politek is a material made from the mixture of calcium carbonate and polyester resin. the surface is covered with a layer of gelcoat which has excellent characteristics of hardness and resistance to stains. complies with european standard EN14688. dimensions mm 650 (l) x 385 (p) x 140 (h). type Goman code PR-201/01
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPR-201-01
  • TermékcsaládWash basins
  • TermékcsoportSupport
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-23
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPoliészter gyanta
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásDiscrete Accessory
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815