Termékek közzététele
45° SAFETY HANDLE ZMA4/01
Goman

45° SAFETY HANDLE ZMA4/01

45° safety handle cm. 40x40 - Classic antibacterial white series
Specifikáció
  • 45° safety handle with 3 connections, consisting of a single piece, without joints, made of steel tube ø32x1.5, with anti-corrosion treatment and coated with wear-resistant epoxy-polyester material white color ral 9016 with antibacterial properties of silver salts bio-goman, complete with: ø10 countersunk union screw, aisi304 stainless steel plates for wall mounting, with 6 holes, stainless steel430 roses with "vandal proof" function. size mm. 400x400. CE medical device, 10 year warranty. load capacity 150 kg. type Goman code ZMA4/01
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóZMA4-01
  • TermékcsaládSupporting bars
  • TermékcsoportCLS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-09-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)360
  • Szélesség (mm)685
  • Mélység (mm)100
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Másodlagos anyagPoliészter gyanta
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)2.4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásDiscrete Accessory
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815