Termékek közzététele
David design - Hammock bench

David design - Hammock bench

HAMMOCK BENCH The Hammock collection is one of David designs greatest successes the last years and has become a classic. From a vegetable tanned leather as the bearing part, the collection consists of everything from chairs to tables. Now we introduce a stylish bench in the collection. Hammock is also available as chair, easy chair, pouf, stool, barstool and table.
Specifikáció
  • Product information Vegetable leather, black, brown, cognac or natural. Base in metal, black. Height 450 mm Depth 450 mm Width 1820 mm Seat height 450 mm Weight 7 kg Volume 0,48 cbm Vegetabiliskt läder, svart, brun, cognac eller natur Underrede i metall, svart. Höjd 450 mm Djup 450 mm Bredd 1820 mm Sitthöjd 450 mm Vikt 7 kg Volym 0,48 kbm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHammock-bench
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportHammock
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-10-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)450
  • Szélesség (mm)1820
  • Mélység (mm)450
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
  • OmniClass szám23-21 23 00
  • OmniClass névResidential Furniture and Equipment