Termékek közzététele
Lod EcoSUND
Götessons

Lod EcoSUND

Lod is an acoustic lamina bar made of our unique core material EcoSUND in white, grey or black that is visible on the sides. The bars are always laminated on the front and back - choose among the colours from Opaq and Opaq Colour. Because Lod is hung, it can replace curtains or be used to screen off zones in a room. The Lod bars are 50x50 mm with an air gap of 40 mm. The rail is W: 45 mm and H: 25 mm. 

Maximum rail length is 3000 mm.
Maximum bar length: 3000 mm.

Specifikáció
  • LOD

    Sound absorbing lamina bars made of EcoSUND, 50x50 mm.

    Mounted in rail, length: 

    Textile: Opaq XX.

    Raw material colour: white, black, grey.

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/products/wall-and-ceiling-absorbents/lod-ecosund

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLOD-ACOUSTIC-LAMINA-BARS
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportWall and Ceiling Acoustics
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-06-01
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)50
  • Mélység (mm)50
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők
  • IFC besorolásTárgy