Termékek közzététele
Off The Grid
Off The Grid
    Götessons

    Off The Grid

    Add an eye-catching detail in the room and suspend Off the Grid from the ceiling. The wire frame is made of 5 mm thick steel and is available in silver and brass and in two sizes. 

    Place Tiles EcoSUND in the metal frame for a sound dampening effect and combine with lamps and garlands from our wide assortment of lighting and artificial plants. 

    Specifikáció
    • Off the Grid

      Metal frame for suspension from the ceiling, colour: silver or brass.

      Measurements: 

      W: 1200 D 600 

      W: 1200 D 1800

      Optional: Clips for mounting from grids.

      For updated information, see:  https://www.gotessons.com/en/p...

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóOFF-THE-GRID-FOR-GRIDS
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportWall and Ceiling Acoustics
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-01
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)50
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők
    • IFC besorolásTárgy