Termékek közzététele
A30 Desk Screen 800

A30 Desk Screen 800

Desk screen A30 is developed to maximize sound absorption. It has a wooden frame filled with sound absorbing material and is coated with a foam laminated fabric. It is also possible to use as pinboard. Max load 6 kg.

Specifikáció
  • ScreenIT A30 Desk Screen

    Sound absorbing desk screen with a wooden frame filled with 30 mm sound absorbing material dressed in 5 mm foam laminated textile on each side. Total thickness: 40 mm.

    Measurements: (choose below). Height: (choose below). Rounded corners, radius 35 mm. Loading up to 6 kg. Mounts available in silver, white and black. Ordered separately.

    Dressed on both sides with: e.g. Lido 200 (132 toned). Seam or zip round the whole screen in colour: e.g. red.

    Certificate (valid 2019-06-03):

    SS-EN 1023 Stability test, ISO 354 Absorption and SS 25269

    N10 value 1800x800x40 = 7

    Swan labeled with (valid 2019-06-03): Event Screen +, Mica, Xpress, Cara, Rivet, Twist, Bond, Synergy, Remix

    For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/d...

    ______________________________________________________________________________________________

    Available measurements:

    H: 650 with W: 800 || 1200 || 1400 || 1600 || 1800 || 2000

    Height 650 mm (450 above desk)

    H: 800 with W: 800 || 1200 || 1400 || 1600 || 1800 || 2000

    Height 800 mm (600 above desk)

    For customized measurements, contact Götessons.


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóa30-desk-screen-800
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportOffice dividers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-26
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)40
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTextil
  • Másodlagos anyagTextil
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Irodai elválasztók és paravánok
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
  • CSI UniFormat II kódE20
  • CSI Uniformat II névFURNISHINGS