Termékek közzététele
A30 Floor Screen 800

A30 Floor Screen 800

A30 Floor screen provides a stable, stylish and practical shielding in open plan areas with noise absorption.

Specifikáció
  • ScreenIT A30 Floor screen

    Sound absorbing floor screen made with a wooden frame filled with a 30 mm sound absorbent and 5 mm foam laminated fabric on each side.

    Total thickness: 40 mm. Measurements: (choose below). Rounded corners, radius 35. Foot set available in silver, white and black. Ordered separately.

    Dressed on both sides with: e.g. Lido 200 (132 toned). Seam or zip round the screen in colour: e.g. red.

    Certificate (valid 2019-06-03):

    SS-EN 1023 Stability test, ISO 354 Absorption and SS 25269

    N10 value 1200x1800x40 = 4

    Swan labeled with textiles (valid 2019-06-03): Event Screen +, Mica, Xpress, Cara, Rivet, Twist, Bond, Synergy, Remix

    For updated information see: https://www.gotessons.com/en/floor-screens-and-floor-screen-booth/screenit-a30-floor-screen

    ___________________________________________________________________________________________________

    Standard measurements:

    W: 800 with H: 1200 || 1400 || 1600 || 1800

    W: 1000 with H: 1200 || 1400 || 1600

    W: 1200 with H: 1200 || 1400 || 1600

    W: 1400 with H: 1200 || 1400 || 1600 || 1800

    W: 1600 with H: 1200 || 1400 || 1600

    For customized measurements, contact Götessons.


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóa30-floor-screen_800
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportOffice dividers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-26
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)40
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTextil
  • Másodlagos anyagTextil
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Irodai elválasztók és paravánok
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
  • CSI UniFormat II kódE20
  • CSI Uniformat II névFURNISHINGS