Termékek közzététele
Bi-Box
Bi-Box

    Bi-Box

    Bi-Box is a lateral openable lid and cable box in one. The lid can easily be opened in both directions. Soft close function. Add seperate Power Inlay.
    Specifikáció
    • BI-BOX

      Box mounted in desks, lid opens both ways. 

      Measurements: 

      W. 150 mm L. 300 mm D. 118 mm

      W. 150 mm L. 605 mm D. 118 mm

      Colour: silver, white, black, copper

      Optional: Power Inlay with different power outlets. 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbi-box
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportElectrical Accessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)150
    • Szélesség (mm)300
    • Mélység (mm)118
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS

    Termék elérhetősége

    Európa