Termékek közzététele
Collage EcoSUND®

Collage EcoSUND®

Collage is a two-in-one solution combining good acoustics with a practical notice board. All absorbents are 50 mm thick for good sound absorption and are made of our unique core material EcoSUND.

Specifikáció
  • Collage

    Sound absorbing notice board for wall mounting. Core material EcoSUND. Pinnable. Frame available in white and black.Total thickness: 50 mm. Measurements: (choose below). Dressed with: Hush or Acoustic Nonwoven (only alternatives), colour xx.

    Accessories: Mounting strip Dikt for frame.

    Certificate (Valid 2019-06-03):

    ISO 354 Absorption and SS 25269

    Absorption factor: alfa 0,90-0,95

    Fire class B-s1:d0

    For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/whiteboard-notice-board/collage-ecosund

    ______________________________________________________________________________________________

    Standard measurements:

    W. 600 H. 600 || W. 1200 H. 600 || W. 1200 H. 900 || W. 1200 H. 1200 || W. 1600 H. 1200 || W. 2400 H. 1200


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócollage
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportWall and Ceiling Acoustics
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-26
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)50
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPoliészter
  • Másodlagos anyagPoliészter
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
  • CSI UniFormat II kódE20
  • CSI Uniformat II névFURNISHINGS