Termékek közzététele
Honey EcoSUND®
Honey EcoSUND®

    Honey EcoSUND®

    3.8/5 csillag3.8(8 vélemény)

    Honey wall panel is a playful and modular wall panel that can be varied to form different patterns in different colours, with or without textile. Honey is available in three thicknesses — 20 mm, 40 mm and 50 mm. All panels have good sound absorbing properties. Honey is manufactured with a straight edge and comes with velour backing for easy mounting with Velcro. The sound absorbent is made from our unique core material EcoSUND. Our core material is available in several colors and with the ability to dress textiles in several colors your wall becomes almost unique.
    600x520 mm.

    Specifikáció
    • Honey

      Sound absorbing wall absorbant. Core material EcoSUND. Surface in raw or dressed. Raw is available in black, white, gray or bronze brown. Dressed: Hush, edge in raw: black, white, gray or bronze brown.

      Mounting: Back dressed in velour and Velcro. Thickness: 20/40/50 mm. Measurements: (choose below).

      Certificate (valid 2019-06-03):

      ISO 354 Absorption and SS 25269.

      Absorption factor alfa 0,95 and Fire class: testad according to B-s1, d0

      N10 value 600x520x50 = 33

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/w...

      ______________________________________________________________________________________________

      Standard measurements:

      600x520x20 || 600x520x40 || 600x520x50


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóhoney
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportWall- and Ceiling acoustics
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-02-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)520
    • Szélesség (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliészter
    • Másodlagos anyagPoliészter
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Akusztika
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS

    Termék elérhetősége

    Európa