Termékek közzététele
Zap Twin monitor arm

Zap Twin monitor arm

4.7/5 csillag4.7(11 vélemény)
ZAP monitor arm, a stable, diverse and very affordable mechanical spring arm with ideal ergonomic features for office use. Weight span adjusted by a mechanical spring. Black cable holder with fishbone zip included. Three mounting options are included. ZAP can also be mounted on Toolbar.
Specifikáció
  • ZAP Monitor arm twin

    2 pcs 3-jointed arms mounted on a clamp set. 

    Mechanical spring arm, adjustable height.

    Colour: white, black, silver.

    Weight span: 1,5-7 kg.

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómonitorarm
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportMonitor arm
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-02-05
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)464
  • Szélesség (mm)181
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
  • CSI UniFormat II kódE20
  • CSI Uniformat II névFURNISHINGS

Termék elérhetősége

Európa