Termékek közzététele
Moving wall Media

Moving wall Media

Moving Wall Media is a sound absorbing room divider with storage, discreet cable management and possibility to mount TV and writing board.
Specifikáció
    • 2 sections with shelves and sliding doors with lock on the front.
    • Hidden centered OSB board 871x880 mm for mounting TV screen.
    • TV mounts bought separately or use your own.
    • Backside prepared with hidden insert nuts for Sketch Writing Board 1590x990 mm.
    • Shelves on both short sides in laminated ash.
    • 2 pcs Cable Grommet art. no. 700288 black on top.
    • Power Grommet is not possible due to construction.
    • Screens built with wood frame, 30 mm sound absorbent and foam laminated textile.
    • Max width TV: 65”. Max weight TV: 35 kg.
    • 6 pcs braking, lockable wheels.
    • Available in 2 other models, Media and Tower.
    • Screens have a vertical decor seam down the middle with textiles: Noble Lux, Radio, Houston Reflect, Artificial Leather, Lido, Rivet, Blazer, Synergy, Bond and Remix 3.
    • The product weighs: 95 kg.
    • The product is, in its basic design, assembled at delivery.
    • Cable grommet on the bottom, see drawing for exact measurements.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómoving-wall-media
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportOffice dividers
  • Megjelenés dátuma2021-07-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1800
  • Szélesség (mm)1650
  • Mélység (mm)450
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)95
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor