Termékek közzététele
Moving Wall Tower

Moving Wall Tower

4.9/5 csillag4.9(7 vélemény)
Moving Wall Tower is a sound absorbing room divider with storage and discreet cable management.
Specifikáció
    • Shelves on both short sides in laminated ash.
    • Shelves in the middle of one long side.
    • 1 pcs Cable Grommet art. no. 700288 at the back of the top shelf on both short sides.
    • Cable Grommet can be replaced with Power Grommet art. no. 700532, 702532 or 700332.
    • Screens built with wood frame, 30 mm sound absorbent and foam laminated textile.
    • 6 pcs braking, lockable wheels.
    • Available in 2 other models, Media and Bridge.
    • Screens have a vertical decor seam down the middle with textiles: Noble Lux, Radio, Houston Reflect, Artificial Leather, Lido, Rivet, Blazer, Synergy, Bond and Remix 3.
    • The product weighs: 95 kg.
    • The product is, in its basic design, assembled at delivery.
    • Cable grommet on the bottom, see drawing for exact measurements.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómoving-wall-tower
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportOffice dividers
  • Megjelenés dátuma2021-07-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1800
  • Szélesség (mm)1650
  • Mélység (mm)450
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)95
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor

Termék elérhetősége

Európa