Termékek közzététele
Plant Pot
Plant Pot

    Plant Pot

    4.3/5 csillag4.3(18 vélemény)

    Plant pots with large green trees can be used as a divider between spaces in the office and at the same time create a green oasis. Tip: fill the pot with plastic, styrofoam etc. to place the tree higher, then cover the surface with wood chips.
    Available in more sizes:
    Large: H. 595 mm, W. 450 mm.
    Medium: H. 530 mm, W. 400 mm.
    Small: H. 300 mm, W. 400 mm.

    Specifikáció
    • Available in more sizes:
      Large: H. 595 mm, W. 450 mm.
      Medium: H. 530 mm, W. 400 mm.
      Small: H. 300 mm, W. 400 mm.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóplant_pot
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportFlower Pot
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-02-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)700
    • Szélesség (mm)420
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolietilén
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS

    Termék elérhetősége

    Európa