Termékek közzététele
Sketch Writing Board Wall

Sketch Writing Board Wall

Attach the stylish and practical writing board on the wall and use for information or conveniently during standing meetings. The board’s front is made of hardened safety glass with a plate of sheet metal on the back, making it possible to both write on the glass and attach papers with magnets. The board appears 30 mm from the wall when mounted.
Specifikáció
  • Sketch writing board wall

    Magnetic glass writing board for wall mount, 4 mm. 

    Measurements: W. 990 mm H. 990 mm

    Measurements: W. 1590 mm H. 990 mm

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósketch-writing-board-wall
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportWhiteboards, Notice boards and Writing boards
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜvegszálerősítésű polimer kompozit
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
  • CSI UniFormat II kódE20
  • CSI Uniformat II névFURNISHINGS