Termékek közzététele
Sound Off Cloud

Sound Off Cloud

Cloud shaped, effective sound absorbent for mouting on the ceiling. Can be chosen in raw EcoSUND or dressed in textile.
Specifikáció
    • Thickness 50 mm.
    • Material: sound absorbing EcoSUND; available in several colours.
    • Can be dressed in colours from textile Hush.
    • With our without LED lamps.
    • 5 pcs wires (2 m) with loop and adjustable hook included.
    • Mount for ceiling is bought separately.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósound-off-cloud
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportWall and Ceiling Acoustics
  • Megjelenés dátuma2021-07-01
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)50
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők
  • IFC besorolásFelszerelési elem