Termékek közzététele
StandzOn Yoga Mat
StandzOn Yoga Mat
    Archivált

    StandzOn Yoga Mat

    Yoga is an ergonomically designed anti-fatigue mat that is ideal for standing work. It is a workplace mat made in the absorbent and sound-absorbing polyurethane material. The mat features a handle that allows it to be easily hung on your screen when not in use. By standing up and work, you can prevent some diseases, get a better posture and higher well being. Why not use Yoga mat to do simple yoga or gymnastics exercises at lunch?
    Specifikáció
    • Yoga mat StandzOn

      Soft ergonomic mat. Polyurethane core. 

      Thickness: 18 mm.

      Colour: red textile, grey textile, black textile, cork. 

      Measurements: W. 980 mm H. 18 mm D. 520 mm.

      Optional: wall hook or desk mounted hook for mat.

      For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóstandzon-yoga-mat
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportErgonomic mats
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)520
    • Szélesség (mm)980
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliuretán
    • Másodlagos anyagPoliuretán
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS