Termékek közzététele
Tell-Us

Tell-Us

4.5/5 csillag4.5(19 vélemény)

Tell-Us improves the acoustics and enhances the interior design with its 3D effect. The sound absorbent is made of our unique core material EcoSUND, available in several colours. Tell-Us is as standard available with a black or a white frame and can be ordered with textile Hush from Gabriel. The textile is selected for its ability to allow the sound pass through to the acoustic panel to achieve maximum sound absorption.

Specifikáció
  • Tell-Us Wall Absorbent

    Sound absorbing wall absorbent with cut out world map, made of EcoSUND. Pinnable.

    Total thickness: 50 mm. Measurements: W. 1600 H. 1200 and W. 2400 H. 1200. For customized measurements, contact Götessons.

    Dressed on both sides with Hush: e.g. Hush 560 (60155). Edge in raw: black, white, gray or bronze brown. Frame available in white and black.

    Certificate (valid 2019-06-03):

    ISO 354 Absorption, SS 25269 and Absorption factor alfa 0,90-0,95

    Fire class: tested according to B-s1, d0

    For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/wall-and-ceiling-acoustics/tell-us-acoustic-world-map

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótell-us
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportWall and Ceiling Acoustics
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1200
  • Szélesség (mm)1600
  • Mélység (mm)50
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPoliészter
  • Másodlagos anyagPoliészter
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
  • CSI UniFormat II kódE20
  • CSI Uniformat II névFURNISHINGS

Termék elérhetősége

Európa