Termékek közzététele
The Hut Bench

The Hut Bench

The Hut Bench must always be mounted in a Half a Hut Lounge. Thanks to the wheels attached to the Benches, everything can be moved with ease. Combine several Huts and create a village for brainstorming, relaxed work or a place for a short nap. The Bench includes two Table Top, an electrical socket for easy charging. 

Specifikáció
  • The Hut Bench

    Sound absorbing Bench that is mounted in The Hut Lounge. Mounted on wheels. Available with integrated outlet Table Top.

    Measurements: W.1800 H: 450 D: 900 (Height includes matress and wheels). Max weight: 400 kg. Dressed on all sides with: e.g. Lido 200 (132 toned). Seam like textile.

    For customized measurements, contact Götessons.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóthe-hut-bench
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportOffice dividers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)450
  • Szélesség (mm)1800
  • Mélység (mm)900
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTextil
  • Másodlagos anyagTextil
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
  • CSI UniFormat II kódE20
  • CSI Uniformat II névFURNISHINGS

Termék elérhetősége

Európa