Termékek közzététele
The Hut Sofa

The Hut Sofa

The Hut sofa is a sofa designed to fit in The Hut, but is also ideal to be free-standing. The Hut Sofa can also be delivered with 2 pcs of Table Top 2 extensions.

Specifikáció
  • The Hut Sofa

    Sound absorbing sofa with a slanted cut sit surface.

    Optional: 2 pcs Table Top power outlet. 

    Measurements:

    W. 1760 mm H. 1450 mm D. 550 mm.

    Seat height 450 mm.

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóthe_hut_sofa
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportOffice dividers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-02-05
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1450
  • Szélesség (mm)1760
  • Mélység (mm)550
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTextil
  • Másodlagos anyagTextil
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
  • CSI UniFormat II kódE20
  • CSI Uniformat II névFURNISHINGS

Termék elérhetősége

Európa