Termékek közzététele
The Hut
The Hut
The Hut

    The Hut

    The Hut is made of sound absorbing ScreeenIt A30. The house’s simple and straight lines are inspired by the classic game of Monopoly and its game pieces that give a timeless shape to the popular and practical ”room-in-room” concept. The house can be used for several purposes; as an individual workstation, a small sit-and-stand meeting room or as relax areas combined with The Hut Sofa.The house is designed by Workspace Finland, Dong Uk Lee. Realized and manufactured by Gotessons. Contact us for details of The Hut Sofa and other Hut extras.
    Inner. measurements: W.1790 H.2200 D.1760

    Specifikáció
    • The Hut

      Sound absorbing inside and outside. Connected with click system. 

      With cable channel.

      Dressed on both sides with: e.g. 200 (132 toned).

      Total thickness: 40 mm. Outer measurements: W.1880 H.2270 D.1800. Outer measurements: W.1800 H.2220 D.1760

      For customized measurements, contact Götessons.

      Certificate (valid 2019-06-03):

      SS-EN 1023 Stability test, ISO 354 Absorption and SS 25269

      N10 value = 1

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/room-within-a-room/the-hut


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóthe_hut_sound_absorbing_floor_screen
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportOffice dividers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-02-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2270
    • Szélesség (mm)1880
    • Mélység (mm)1800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodafülke
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS