Termékek közzététele
The Hut with Front Screens

The Hut with Front Screens

The Hut is made of sound absorbing ScreenIT A30. The house’s simple and straight lines are inspired by the classic game of Monopoly and its game pieces that give a timeless shape to the popular and practical ”room-in-room” concept. The house can be used for several purposes; as an individual workstation, a small sit-and-stand meeting room or as relax areas combined with The Hut Sofa. A development is The Hut with door. Everything to do it even more personally and shut out the sounds from outside and close in what is said in the house.
Inner measurements: W.1790 H.2200 D.1760.

Specifikáció
  • The Hut with front screens

    Sound absorbing inside and outside. Connected with click system. With cable channel. Dressed on both sides with: e.g. Lido 200 (132 toned).

    Total thickness: 40 mm. Outer measurements: W. 1880 H.2270 D.1860. Outer measurements: W. 1800 H.2220 D.1760. For customized measurements, contact Götessons.

    Certificate (valid 2019-06-03):

    SS-EN 1023 Stability test, ISO 354 Absorption and SS 25269

    N10 value = 1

    For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/room-within-a-room/the-hut-with-front-screens-and-door-sound-absorbing


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóthe_hut_with_front_screens
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportOffice dividers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-02-05
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2270
  • Szélesség (mm)1880
  • Mélység (mm)1860
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTextil
  • Másodlagos anyagTextil
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Irodafülke
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
  • CSI UniFormat II kódE20
  • CSI Uniformat II névFURNISHINGS