Termékek közzététele
Tulip
Tulip
Tulip

    Tulip

    Very affordable, efficient and foldable desk lamp with LED lighting. Touch controls for dimming and colour temperature adjustment. 0.7 A USB port for charging mobile phone etc.

    Wattage (whole lamp): 8W LED
    Voltage: AC 100-240V
    DC 12V
    Lumens: ≥300LM
    Color Temp: 4000-6500K
    LUX: max 900
    CRI:>80
    Reflector (non-dazzling)
    Beam angle: 120°
    LED life expectancy: 50 000 h

    Specifikáció
    • Tulip Desk mount

      Foldable LED-lightning with dimmer and adjustable colour temperature.

      1 USB port for charging.

      For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótulip
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportDesk & Table
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Asztal
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS

    Termék elérhetősége

    Európa