Termékek közzététele
TwistIT
TwistIT

    TwistIT

    Twistable and rotatable holder for laptops with or without docking station. The vertical / horizontal tightness can be adjusted by hand.

    Specifikáció
    • TwistIT

      Tiltable and rotatable holder for smaller computers and laptops. 

      Velcro and elastic band included. 

      Recommended max load: laptop 5 kg, computer 10 kg. 

      Colour: white, black, silver. 

      Optional: runner to slide under the desk. 

      Available in size: 

      W: 350, H: 350.

      W: 380, H: 400.

      For updated information, see https://www.gotessons.com/en/products/cpu-holders/twistit


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótwistit
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportMonitor Arms
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)350
    • Szélesség (mm)350
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS