Termékek közzététele
Woodstock EcoSUND
Woodstock EcoSUND

    Woodstock EcoSUND

    4.7/5 csillag4.7(29 vélemény)
    Bring nature inside, literally. The circles are made with the environmentally friendly and sound absorbing material EcoSUND and are then printed with different images of trees’ age rings. Combine the twelve circles in the order you find most harmonious and enjoy how good looking good acoustics can be. Perfect for settings like offices, conferences and hotels. Why not buy several packets and fill an entire wall? Each packet includes 12 circles in three sizes groups. To create a dynamic pattern, each group is printed with a different image. Wallmount with velcro included.
    Specifikáció
    • Woodstock wall absorbent

      Sound absorbing wall absorbent with printed log motif, made from EcoSUND. The circles edges in raw: black, white, gray or bronze brown.

      Total thickness: 20/40/50 mm. Mounting: Velour and velcro

      Packet includes the following 12 pcs in measurements:

      4 pcs Ø250x50 mm || 4 pcs Ø300x40 mm || 4 pcs Ø350x20 mm

      Certificate (valid 2019-06-03):

      ISO 354 Absorption and SS 25269

      Absorption factor alfa 0,95 and Fire class: tested according to B-s1, d0

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/wall-and-ceiling-acoustics/woodstock-ecosund


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítówoodstock-ecosund
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportWall and Ceiling Acoustics
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliészter
    • Másodlagos anyagPoliészter
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Akusztika
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS

    Termék elérhetősége

    Európa