Termékek közzététele
BASIC 59X59 MARFIL THINR
BASIC 59X59 MARFIL THINR
    Graiman

    BASIC 59X59 MARFIL THINR

    Un producto pensado en facilitar la decoración de cualquier espacio por su simpleza y a la vez sobriedad. Dos colores con variación en dos tonos perfectos para crear un ambiente pulcro, pero a la vez elegante por su acabado mate y gran formato.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbasic-59x59-marfil-thinr
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2026-09-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)590
    • Szélesség (mm)590
    • Mélység (mm)74
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorcelán
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe