Termékek közzététele
CONCEPT 59X59 BEIGE THINR
CONCEPT 59X59 BEIGE THINR
CONCEPT 59X59 BEIGE THINR
    Graiman

    CONCEPT 59X59 BEIGE THINR

    Una superficie neutra por excelencia, un básico ideal para combinarlo o lucirlo solo como un lienzo en los distintos proyectos. Las tonalidades neutras y la variedad de formatos de este porcelanato lo convierten en una decisión acertada para todo tipo de espacio.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóconcept-59x59-beige-thinr
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2026-09-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)590
    • Szélesség (mm)590
    • Mélység (mm)74
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorcelán
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe