Termékek közzététele
QUARESTONE 60X120 BONE THINR
QUARESTONE 60X120 BONE THINR
QUARESTONE 60X120 BONE THINR
QUARESTONE 60X120 BONE THINR
    Graiman

    QUARESTONE 60X120 BONE THINR

    Exclusivity and sophistication define this distinguished collection, available in two colors with matte finishes. Its large format also offers an aesthetic advantage, creating the visual impression of a more spacious environment.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóquarestone-60x120-bone-thinr
    • TermékcsaládQUARESTONE
    • TermékcsoportGRAIMAN
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2026-09-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1200
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)74
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorcelán
    • Nettó tömeg (kg)16.05
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe