Termékek közzététele
Inset Kitchen Sink ES10 - 44.1 cm
Inset Kitchen Sink ES10 - 44.1 cm
Inset Kitchen Sink ES10 - 44.1 cm
Inset Kitchen Sink ES10 - 44.1 cm
Inset Kitchen Sink ES10 - 44.1 cm
    Granberg

    Inset Kitchen Sink ES10 - 44.1 cm

    The bowl is shallower than ordinary bowls, which simplifies the work and gives more space below the sink for the users legs and knees.

    Functions and Advantages
    • For cabinet size: 400 mm
    • Height of the sink bowls: 120 mm
    • Outer dimensions: 441 x 496 mm
    • Dimensions of sawn-out hole: 415 x 474 mm
    • Plate thickness: 0.8 mm, brushed stainless steel
    • Mounting: Inset or undermounted
    • Incl. basket valve and water lock with flexible drain hose
    Specifikáció
    • Width
      441 mm

      Depth
      496 mm

      Height of the sink bowls
      120 mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóinsatsbank-es10-44-1-cm1
    • TermékcsaládErgoSteel
    • TermékcsoportInset Sinks With Shallow Bowl
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-23
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)441
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika Ázsia