Nursing table with an adjustable working height of 73 -113 cm from the floor. The height can be adjusted quickly (3 cm/sec.) and is safe, because only the carer can set their working height. To lessen the heavy lifting required, there is an option to fit steps to the table so that the child can climb up themselves. The entire nursing table surfaces is made of a moulded plastic which is easy to keep clean.
Functions and Advantages- Mattress
- 20.0 cm border
- 2 x storage baskets
- Extendable ladder
- Programmable table control
- Mixer with extendable hand shower
- Flexible water hoses
- Flexible drainage hose with water trap
Termék elérhetősége
| Európa |
|---|
Andorra |
Ausztria |
Belgium |
Ciprus |
Csehország |
Dánia |
Egyesült Királyság |
Észtország |
Finnország |
Franciaország |
Hollandia |
Írország |
Izland |
Lengyelország |
Lettország |
Liechtenstein |
Litvánia |
Luxemburg |
Málta |
Monaco |
Németország |
Norvégia |
Portugália |
San Marino |
Spanyolország |
Svájc |
Vatikán |