Termékek közzététele
Changing table 335 laundry sink right - Ladder left, border height 20 cm, 140x80 cm
Granberg

Changing table 335 laundry sink right - Ladder left, border height 20 cm, 140x80 cm

Model 335 is a wall mounted height adjustable nursing table. The nursing table surface is made of a moulded plastic which is easy to clean.

Functions and Advantages
  • Moulded changing table 140 cm with mattress and laundry sin
  • Border height 20 cm
  • Electrically height adjustable 67 - 107 cm above floor
  • Wall mounted to make cleaning easier
  • Easy-to-use programmable table control
Standard equipment

- Mattress
- 2 x storage baskets
- Extendable ladder
- Programmable table control
- Mixer with extendable hand shower and flexible water hoses
- Flexible drainage hose with water trap

Specifikáció
  • Border height
    200 mm

    Width
    1400 mm

    Depth
    800 mm

    Installation
    Wall-mounted

    Height adjustment

    670 - 1070 mm



    Speed level
    30 mm / sec.

    Max. user weight
    50 kg

    Electrical connection
    230 V ~ 50 Hz 230 VA (110 V available)

    IP-class
    IP20

    Safety


    Material

    Motor unit: Anodised aluminium
    Wall bracket: Powder coated sheet-metal (Grey RAL 9006)
    Nursing table fittings: Hygienic moulded plastic
    Mattress: (WxDxH) 750x710x30 mm. Manufactured from phthalate-free artificial leather. Cover and cold foam certified as per Ökotex standard 100 class 1 Baby
    Laundry sink: (WxD) 450x380 mm, 120 mm drawer depth



    Plumbing connections
    Flexible water hoses and drain hose with water trap

    Warranty
    2 year

    CE
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítók173
  • TermékcsaládChanging tables
  • TermékcsoportDaycare changing tables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-11-13
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)1400
  • Mélység (mm)800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II kódE20
  • CSI Uniformat II névFURNISHINGS

Termék elérhetősége

Európa