Termékek közzététele
Changing table 334 - 80x80 cm
Changing table 334 - 80x80 cm
Changing table 334 - 80x80 cm
    Granberg

    Changing table 334 - 80x80 cm

    Series 334 is a wall-mounted nursing table which can be lowered to the floor to enable children to sit themselves on the table. The nursing area can then be raised to a comfortable working height.

    Functions and Advantages
    • Moulded nursing table 80 cm with mattress
    • Electrically height adjustable 40 - 112 cm above floor
    • Wall mounted to make cleaning easier
    • Easy-to-use corded hand control
    • Comprehensive built-in safety switch
    • Foldable nursing table area
    Standard equipment

    - Mattress
    - Corded hand control

    Specifikáció
    • Border height
      50 mm

      Operation
      Wired hand controller

      Width
      800 mm

      Depth
      965 mm

      Installation
      Wall-mounted

      Height adjustment

      400 - 1120 mm



      Speed level
      41 mm / sec.

      Max. user weight
      50 kg

      Electrical connection
      230 V ~ 50 Hz 173 VA (110 V available)

      IP-class
      IPX6

      Safety

      Built-in comprehensive safety switch beneath the entire nursing table



      Material

      Wall panel: Powder coated steel-plate, white alu. rails
      Nursing table fittings: Hygienic moulded plastic
      Mattress: (WxDxH) 710x710x30 mm. Manufactured from phthalate-free artificial leather. Cover and cold foam certified as per Ökotex standard 100 class 1 Baby



      Warranty
      2 year

      CE
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóm754
    • TermékcsaládChanging tables
    • TermékcsoportDaycare changing tables
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-11-13
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)965
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS