Summary
Wall mounted, motorised Sink Module Mini 6300-ESF has a stainless steel sink with 1 shallow sink bowl.
The ADA sink module is delivered complete and is available in left or right version.
The modules have a 10 mm shorter width to automatically give 5 mm gap on either side of the unit for the up and down movement. They are also 15 mm shallower in depth to make room for splash protection/tiles.
The anti-pinch strip is placed under the front edge of the worktop. If anything touches the strip, the lift unit stops.
Electronics and motor system "Plug and Play".
The module can be integrated into environments from any kitchen manufacturer.
Functions and advantages
Standard equipment
Termék elérhetősége
| Európa | Óceánia | Észak-Amerika | Ázsia |
|---|---|---|---|
Åland | Ausztrália | Egyesült Államok | Dél-Korea |
Andorra | Új-Zéland | Grönland | Észak-Korea |
Ausztria | Kanada | Indonézia | |
Belgium | Japán | ||
Bosznia-Hercegovina | Kína | ||
Bulgária | Malajzia | ||
Ciprus | Szaúd-Arábia | ||
Csehország | Tajvan | ||
Dánia | Thaiföld | ||
Egyesült Királyság | |||
Észak-Macedónia | |||
Észtország | |||
Finnország | |||
Franciaország | |||
Görögország | |||
Hollandia | |||
Horvátország | |||
Írország | |||
Izland | |||
Lengyelország | |||
Lettország | |||
Liechtenstein | |||
Litvánia | |||
Luxemburg | |||
Magyarország | |||
Málta | |||
Moldova | |||
Monaco | |||
Montenegró | |||
Németország | |||
Norvégia | |||
Olaszország | |||
Oroszország | |||
Portugália | |||
Románia | |||
San Marino | |||
Spanyolország | |||
Svájc | |||
Svédország | |||
Szerbia | |||
Szlovákia | |||
Szlovénia | |||
Vatikán |