Termékek közzététele
Leaf Lamp Metal Tree S

Leaf Lamp Metal Tree S

The Leaf Lamp Metal Tree is a tree-size standing lamp for public indoor spaces. The branches shape a magnificent crown foliage (Ø130, Ø230 or Ø300 cm). Leaf Lamp Metal Trees S stand on the ground with a robust base. Leaf Lamp Tree has A-class sound-absorbing qualities – the foliage forms a soft labyrinth of 3.5, 14 or 21 square metres of wool felt. It radically enhances speech perception in its proximity – and under the Leaf Lamp Tree, a whisper is as good as a shout.

Specifikáció
  • Choose between more than 60 differenct colors on the felt and the trunk. Please contact our sales team to find out more.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLLMT130
  • TermékcsaládLeaf Lamp Series
  • TermékcsoportLeaf Lamp Metal Tree
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-05-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2400
  • Szélesség (mm)1300
  • Mélység (mm)1300
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRostnemez
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Padlóra szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névLamps and lightbulbs
  • UNSPSC kód391016
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
  • Uniclass 2015 leírásLamps
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 névLamps
  • OmniClass szám23-35 45 15
  • OmniClass névLamps
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika