Termékek közzététele
Leaf Lamp Metal Tree Seamless Table Convex 45deg

Leaf Lamp Metal Tree Seamless Table Convex 45deg

2.5/5 csillag2.5(6 vélemény)
More than just a table - it's the Seamless Table. A modular table mounted to the trunk of the Leaf Lamp Metal Tree that creates a soothing place in a busy space. A complete environment that includes charging stations, cozy lighting and acoustic features with sound-absorbing qualities from the Leaf Lamp Metal Tree. 
Specifikáció
  • Any color of your own choice can be made, either pick one of ours standard colors or a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLLMT_ST_02_45
  • TermékcsaládLeaf Lamp Series
  • TermékcsoportLeaf Lamp Metal Tree
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-07-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1060
  • Szélesség (mm)2400
  • Mélység (mm)1000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika