Termékek közzététele
Leaf Lamp Tree 300

Leaf Lamp Tree 300

3.4/5 csillag3.4(7 vélemény)
The Leaf Lamp Tree is a tree-size standing lamp for public indoor spaces. The branches shape a magnificent crown foliage (Ø130 / Ø230 / Ø300 / Ø400 cm or custom size up to Ø600 cm for special projects). Leaf Lamp Trees stand on the ground with a robust base that can be bolted to the floor or an optional base plate that makes the tree freestanding. Leaf Lamp Tree has A-class sound-absorbing qualities – the foliage forms a soft labyrinth of 3,5 / 14 / 21 / 53 square metres of wool felt. It radically enhances speech perception in its proximity – and under the Leaf Lamp Tree, a whisper is as good as a shout.
Specifikáció
  • Choose between more than 60 differenct colors on the felt. Please contact our sales team to find out more.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLL_T_300
  • TermékcsaládLeaf Lamp Series
  • TermékcsoportLeaf Lamp Tree
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-02-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)4500
  • Szélesség (mm)3000
  • Mélység (mm)3000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRostnemez
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)270
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Padlóra szerelhető
  • IFC besorolásLámpa
  • UNSPSC névLamps and lightbulbs and lamp components
  • UNSPSC kód3910
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
  • Uniclass 2015 leírásLamps
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 névLamps
  • OmniClass szám23-35 45 15
  • OmniClass névLamps
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika