Termékek közzététele
Ascent Double Bench Straight 100

Ascent Double Bench Straight 100

The Ascent Series is a modular beam seating system designed for large scale interiors and waiting areas. Gently curved and a triumph of three-dimensional design, Ascent is unique, placemaking, configurable and truly seamless. Architects are sure to recognize and celebrate the possibilities.

Specifikáció
  • With Ascent, the limitations of straight-backed, straight-angled beam seaters are no more. This new series can be configured to fit the structure of any building and guide people flow. Also, Ascent creates 30-40% more space than conventional seating systems. The modular concept offers the possibility to reconfigure and adapt quickly when new demands are needed in the ever-evolving public spaces.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBA00040
  • TermékcsaládAscent Series
  • TermékcsoportAscent Double Bench
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-05-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)535
  • Szélesség (mm)1000
  • Mélység (mm)1265
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)50
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • OmniClass szám23-21 25 19 11 13
  • OmniClass névBenches

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika